Características técnicas
KF155.78U
Kits de disco de freno con rodamiento integrado

-
Visual
-
Características principales
Con rodamiento de rueda integrado Avec roulement de roue intégré Con anillo codificador magnético Avec Par de apriete 220 N.m Diámetro exterior 1 270 mm Diámetro interior 1 25 mm Diámetro de los puntos de fijación 12 mm Espesor 10 mm Espesor mínimo 9 mm Ancho 1 82 mm Número de fijaciones 4 Peso 6810 g Tipo de rodamiento KF -
Vehículo(s) aftectado(s)
Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 Trasero IZQUIERDA/DERECHA RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 Trasero IZQUIERDA/DERECHA