Características técnicas

KF155.83U

Kits de disco de freno con rodamiento integrado

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Con rodamiento de rueda integrado Avec roulement de roue intégré
    Con anillo codificador magnético Avec
    Par de apriete 280 N.m
    Diámetro exterior 1 300 mm
    Diámetro interior 1 30 mm
    Diámetro de los puntos de fijación 14 mm
    Espesor 11 mm
    Espesor mínimo 9.5 mm
    Ancho 1 84 mm
    Número de fijaciones 5
    Peso 8645 g
    Tipo de rodamiento KF
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    RENAULT Espace Espace IV 09/2002 => 02/2006 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Espace Espace IV Phase 2 03/2006 => 12/2010 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Espace Espace IV Phase 3 09/2010 => 07/2012 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Espace Espace IV Phase 4 07/2012 => 11/2014 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Vel Satis Vel Satis 01/2002 => 01/2005 Trasero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Vel Satis Vel Satis FL 02/2005 => 12/2009 Trasero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados