Características técnicas
KF155.91U
Kits de disco de freno con rodamiento integrado

-
Visual
-
Características principales
Con rodamiento de rueda integrado Avec roulement de roue intégré Con anillo codificador magnético Avec Par de apriete 280 N.m Diámetro exterior 1 300 mm Diámetro interior 1 30 mm Diámetro de los puntos de fijación 12 mm Espesor 11 mm Espesor mínimo 9.5 mm Ancho 1 84 mm Número de fijaciones 5 Peso 8830 g Tipo de rodamiento KF -
Vehículo(s) aftectado(s)
Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición RENAULT Vel Satis Vel Satis 01/2002 => 01/2005 Trasero IZQUIERDA/DERECHA