Características técnicas

KR13T2LLH/3AS

Rodillo de leva con eje

  • Visual

  • Características técnicas

    Características técnicas
    D 13 mm
    d1 5 mm
    C 9 mm
    F 5,75 mm
    B 10 mm
    B1 23 mm
    B2 13 mm
    G M5X0.8
    G1 7,5 mm
    C1 0,5 mm
    e 9,5 mm
    h 3 mm
    R 500 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 4,8 mm
    Par de apriete máximo 2 Nm
    Rodamiento con / sin jaula Avec
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,01 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 270 kN
    C0r 231 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 0,8 kN
    Nlim (grasa) 10 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 100 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,4 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 4,63 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 3,57 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 5,43 Hz

Últimos productos consultados