Características técnicas
KR16FX
Rodillo de leva con eje
Rodamiento de agujas, rodillo de leva con eje, con jaula, ranura para destornillador, agujero en el eje, anillo exterior cilíndrico
Rodamiento de agujas, rodillo de leva con eje, con jaula, ranura para destornillador, agujero en el eje, anillo exterior cilíndrico

-
Visual
-
Características técnicas
D 16 mm d1 6 mm C 11 mm F 8 mm B 12 mm B1 28 mm B2 16 mm G M6X1 G1 8 mm C1 0,6 mm n 4 mm e 12 mm Dw 1,48 mm Lw 6,3 mm Par de apriete máximo 3 Nm Rodamiento con / sin jaula Avec Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,02 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 4,05 kN C0r 4,2 kN Charge de la piste cylindrique de galet 3,4 kN Nlim (grasa) 19 000 Tr/min Nlim (aceite) 25 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,42 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,25 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 5,06 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 6,94 Hz