Características técnicas

KR16XLL

Rodillo de leva con eje

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    D 16 mm
    d1 6 mm
    C 11 mm
    F 8 mm
    B 12 mm
    B1 28 mm
    B2 16 mm
    G M6X1
    G1 8 mm
    C1 0,6 mm
    n 4 mm
    e 12 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 6,3 mm
    Par de apriete máximo 3 Nm
    Rodamiento con / sin jaula Avec
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,02 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 4,05 kN
    C0r 4,2 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 3,4 kN
    Nlim (grasa) 10 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 100 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,42 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,18 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 5,05 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 6,95 Hz

Últimos productos consultados