Características técnicas

KR22FX

Rodillo de leva con eje

Rodamiento de agujas, rodillo de leva con eje, con jaula, ranura para destornillador, agujero en el eje, anillo exterior cilíndrico

Rodamiento de agujas, rodillo de leva con eje, con jaula, ranura para destornillador, agujero en el eje, anillo exterior cilíndrico
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    D 22 mm
    d1 10 mm
    C 12 mm
    F 12 mm
    B 13 mm
    B1 36 mm
    B2 23 mm
    G M10X1.25
    G1 12 mm
    C1 0,6 mm
    n 4 mm
    e 17 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 6,3 mm
    Par de apriete máximo 14 Nm
    Rodamiento con / sin jaula Avec
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,05 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 5,3 kN
    C0r 6,65 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 5,15 kN
    Nlim (grasa) 12 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 16 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,89 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10 Hz

Últimos productos consultados