Características técnicas
KR26F
Rodillo de leva con eje
Rodamiento de agujas, rodillo de leva con eje, con jaula, ranura para destornillador, agujero en el eje, anillo exterior abombado
Rodamiento de agujas, rodillo de leva con eje, con jaula, ranura para destornillador, agujero en el eje, anillo exterior abombado

-
Visual
-
Características técnicas
D 26 mm d1 10 mm C 12 mm F 12 mm B 13 mm B1 36 mm B2 23 mm G M10X1.25 G1 12 mm C1 0,6 mm n 4 mm e 17 mm R 500 mm Dw 1,5 mm Lw 6,3 mm Par de apriete máximo 14 Nm Rodamiento con / sin jaula Avec Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,06 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 5,3 kN C0r 6,65 kN Charge de la piste sphérique de galet 2,12 kN Nlim (grasa) 12 000 Tr/min Nlim (aceite) 16 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,89 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10 Hz