Características técnicas

KR32XLLH/3AS

Rodillo de leva con eje

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    D 32 mm
    d1 12 mm
    C 14 mm
    F 15 mm
    B 15 mm
    B1 40 mm
    B2 25 mm
    G M12X1.5
    G1 13 mm
    B3 6 mm
    C1 0,6 mm
    n 6 mm
    a 3 mm
    e 23 mm
    h 6 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Par de apriete máximo 20 Nm
    Rodamiento con / sin jaula Avec
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,1 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 7,85 kN
    C0r 9,65 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 8,2 kN
    Nlim (grasa) 10 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 100 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,38 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,5 Hz

Últimos productos consultados