Características técnicas
KR35XLL/3AS
Rodillo de leva con eje

-
Visual
-
Características técnicas
D 35 mm d1 16 mm C 18 mm F 18 mm B 19,5 mm B1 52 mm B2 32,5 mm G M16X1.5 G1 17 mm B3 8 mm C1 0,8 mm n 6 mm a 3 mm e 27 mm Dw 2 mm Lw 11,3 mm Par de apriete máximo 52 Nm Rodamiento con / sin jaula Avec Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,17 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 12,2 kN C0r 17,9 kN Charge de la piste cylindrique de galet 11,9 kN Nlim (grasa) 8 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 100 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,45 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 9,9 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 9 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 11 Hz