Características técnicas

KRV19FXLL/3AS

Rodillo de leva con eje

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    D 19 mm
    d1 8 mm
    C 11 mm
    F 10 mm
    B 12 mm
    B1 32 mm
    B2 20 mm
    G M8X1.25
    G1 10 mm
    C1 0,6 mm
    n 4 mm
    e 14 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 8,5 mm
    Par de apriete máximo 8 Nm
    Rodamiento con / sin jaula Sans
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,03 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 7,45 kN
    C0r 11,7 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 4,05 kN
    Nlim (grasa) 10 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 100 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 7,54 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 10,44 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 13,56 Hz

Últimos productos consultados