Características técnicas
LUBER DRIVE KIT 120-HIGH TEMP
Drive
Engrasador automático electromecánico para una lubricación extremadamente precisa, independiente de la temperatura, con una fiabilidad elevada en servicio.
Engrasador automático electromecánico para una lubricación extremadamente precisa, independiente de la temperatura, con una fiabilidad elevada en servicio.

-
Visual
-
Documentación
-
Características técnicas
Principales características del lubricante Tipo de lubricante Graisse Consistencia 2 Aceite de base Semi-synthétique Temperatura máxima de utilización del lubricante 160 °C Temperatura mínima de utilización del lubricante -40 °C Viscosidad a 100ºC 18 cSt Vicosidad a 40ºC 160 cSt
Principales características del engrasador Certificación ATEX Non/No Contenido 120 Volume_cmc Diámetro 71 mm Duración de distribución 1 à 12 mois au mois près Accionamiento Electromécanique Longitud 178 mm Peso 0,14 kg Presión máxima 6 bar Temperatura máxima de utilización 60 °C Temperatura mínima de utilización -10 °C Nombre del lubricante High Temp