Características técnicas
LUBER DRIVE KIT 250-UNIVERSAL +
Drive
Engrasador automático electromecánico para una lubricación extremadamente precisa, independiente de la temperatura, con una fiabilidad elevada en servicio.
Engrasador automático electromecánico para una lubricación extremadamente precisa, independiente de la temperatura, con una fiabilidad elevada en servicio.

-
Visual
-
Documentación
-
Características técnicas
Principales características del lubricante Tipo de lubricante Graisse Consistencia 2 Aceite de base Minérale Temperatura máxima de utilización del lubricante 130 °C Temperatura mínima de utilización del lubricante -30 °C Viscosidad a 100ºC 6,5 cSt Vicosidad a 40ºC 220 cSt
Principales características del engrasador Certificación ATEX Non/No Contenido 250 Volume_cmc Diámetro 71 mm Duración de distribución 1 à 12 mois au mois près Accionamiento Electromécanique Longitud 228 mm Peso 0,27 kg Presión máxima 6 bar Temperatura máxima de utilización 60 °C Temperatura mínima de utilización -10 °C Nombre del lubricante Universal +