Características técnicas
LUBER READY 60 VIB
Ready
Engrasador monopunto automático con accionamiento electroquímico, especialmente adaptado para trabajar en emplazamientos estrechos y difíciles de acceso. Adaptable a usos diversos, permite una óptima utilización de sus equipos.
Engrasador monopunto automático con accionamiento electroquímico, especialmente adaptado para trabajar en emplazamientos estrechos y difíciles de acceso. Adaptable a usos diversos, permite una óptima utilización de sus equipos.

-
Visual
-
Documentación
-
Características técnicas
Principales características del lubricante Tipo de lubricante Graisse Consistencia 2 Aceite de base Semi-synthétique Temperatura máxima de utilización del lubricante 140 °C Temperatura mínima de utilización del lubricante -20 °C Viscosidad a 100ºC 25 cSt Vicosidad a 40ºC 360 cSt
Principales características del engrasador Certificación ATEX Oui/Yes Contenido 60 Volume_cmc Diámetro 58 mm Duración de distribución 1 à 12 mois Accionamiento Electrochimique Longitud 84,5 mm Peso 0,14 kg Presión máxima 5 bar Temperatura máxima de utilización 60 °C Temperatura mínima de utilización -20 °C Nombre del lubricante Vib