Características técnicas
LUBER READY HEAVY DUTY +
Ready
Engrasador monopunto automático con accionamiento electroquímico, especialmente adaptado para trabajar en emplazamientos estrechos y difíciles de acceso. Adaptable a usos diversos, permite una óptima utilización de sus equipos.
Engrasador monopunto automático con accionamiento electroquímico, especialmente adaptado para trabajar en emplazamientos estrechos y difíciles de acceso. Adaptable a usos diversos, permite una óptima utilización de sus equipos.

-
Visual
-
Documentación
-
Características técnicas
Principales características del lubricante Tipo de lubricante Graisse Consistencia 2 Aceite de base Minérale Temperatura máxima de utilización del lubricante 150 °C Temperatura mínima de utilización del lubricante -30 °C Viscosidad a 100ºC 15 cSt Vicosidad a 40ºC 150 cSt
Principales características del engrasador Certificación ATEX Oui/Yes Contenido 125 Volume_cmc Diámetro 58 mm Duración de distribución 1 à 12 mois Accionamiento Electrochimique Longitud 117 mm Peso 0,22 kg Presión máxima 5 bar Temperatura máxima de utilización 60 °C Temperatura mínima de utilización -20 °C Nombre del lubricante Heavy duty +