Características técnicas
LUBER SMART 125 CHAIN OIL
Smart

-
Visual
-
Documentación
-
Características técnicas
Principales características del lubricante Tipo de lubricante Huile Aceite de base Ester + PAO Temperatura máxima de utilización del lubricante 250 °C Temperatura mínima de utilización del lubricante -20 °C Viscosidad a 100ºC 28 cSt Vicosidad a 40ºC 320 cSt
Principales características del engrasador Certificación ATEX Oui/Yes Contenido 125 Volume_cmc Diámetro 65 mm Duración de distribución 1 à 12 mois au mois près Accionamiento Electrochimique Longitud 132 mm Peso 0,28 kg Presión máxima 6 bar Temperatura máxima de utilización 60 °C Temperatura mínima de utilización -20 °C Nombre del lubricante Chain oil