Características técnicas

M250.01

Rodamientos de suspensión

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Diámetro exterior 1 86 mm
    NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Ancho 1 12 mm
    Peso 110 g
    Tipo de rodamiento GEN2
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    BMW 31 33 1 090 612
  • Forma parte de

    Forma parte de
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    BMW M3 M3 (E46) 07/2000 => 09/2006 Delantero DERECHA
    IZQUIERDA
    IZQUIERDA/DERECHA
    BMW M5 M5 (E60) 12/2004 => 03/2007 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    BMW M5 M5 (E61 LCI) 01/2007 => 09/2011 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    BMW 7 series Série 7 (E38) 06/1994 => 08/2001 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    BMW 7 series Série 7 (E65) 09/2001 => 10/2008 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    BMW 7 series Série 7 (E66) 03/2002 => 10/2008 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    BMW 7 series Série 7 (E67) 10/2002 => 06/2008 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    BMW X5 X5 (E53) 01/2000 => 11/2006 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    BMW Z4 Z4 (E85/E86) 09/2002 => 03/2009 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    BMW M6 M6 (E63/E64) 03/2005 => 07/2010 Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados