Características técnicas

M252.00

Rodamientos de suspensión

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Diámetro exterior 1 54 mm
    Diámetro interior 1 12 mm
    NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Ancho 1 11 mm
    Peso 60 g
    Tipo de rodamiento GEN0
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    FORD 6150276
  • Forma parte de

    Forma parte de
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    FORD Courrier/Courier Courrier/Courier 08/1991 => 09/1996 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Escort Escort III 08/1980 => 02/1986 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Escort Escort IV 01/1986 => 09/1990 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Escort Escort V 09/1990 => 12/1994 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Escort Escort VI 01/1995 => 09/2001 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Fiesta Fiesta III 89 02/1989 => 07/1995 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Fiesta Fiesta II 83 08/1983 => 01/1989 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Orion Orion I 09/1983 => 09/1990 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD P100 Pick-up P100 Pick-up 01/1988 => 05/1993 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Sierra Sierra I 08/1982 => 12/1986 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Sierra Sierra II 01/1987 => 01/1993 Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados