Características técnicas

M252.05

Rodamientos de suspensión

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Diámetro exterior 1 43 mm
    Diámetro interior 1 5 mm
    NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Ancho 1 13 mm
    Peso 60 g
    Tipo de rodamiento GEN0
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    FORD 6112404
  • Forma parte de

    Forma parte de
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    FORD Escort Escort III 08/1980 => 02/1986 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Escort Escort V 09/1990 => 12/1994 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Fiesta Fiesta I 06/1976 => 08/1983 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Fiesta Fiesta II 83 08/1983 => 01/1989 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Granada Granada 85 05/1985 => 12/1991 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Orion Orion II 09/1990 => 09/1993 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Orion Orion I 09/1983 => 09/1990 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Scorpio Scorpio 03/1985 => 01/1992 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Sierra Sierra I 08/1982 => 12/1986 Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados