Características técnicas
M252.06
Rodamientos de suspensión

-
Visual
-
Características principales
Diámetro exterior 1 117,5 mm NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 4910/13 + 4915/15 Ancho 1 12 mm Peso 108 g Tipo de rodamiento GEN2 -
Equivalencias OE
Marca Referencia OE FORD 1023332 | 1051724 | 1078730 | 1103725 | 6735956 VOLVO 30616825 -
Forma parte de
-
Vehículo(s) aftectado(s)
Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición FORD Cougar Cougar 09/1998 => 02/2001 Delantero IZQUIERDA/DERECHA FORD Mondeo Mondeo II (GD) 08/1996 => 09/2000 Delantero IZQUIERDA/DERECHA FORD Mondeo Mondeo I (FD) 01/1993 => 08/1996 Delantero IZQUIERDA/DERECHA FORD Scorpio Scorpio 10/1994 => 07/1998 Delantero IZQUIERDA/DERECHA FORD Transit/Tourneo Transit 2000 01/2000 => 12/2006 Delantero IZQUIERDA/DERECHA VOLVO S40 S40 10/1995 => 03/2004 Delantero IZQUIERDA/DERECHA VOLVO V40 V40 10/1995 => 03/2004 Delantero IZQUIERDA/DERECHA