Características técnicas

M252.07

Rodamientos de suspensión

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Diámetro exterior 1 45,3 mm
    Diámetro interior 1 12,15 mm
    NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Ancho 1 13 mm
    Peso 97 g
    Tipo de rodamiento GEN0
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    FORD 1002513
    MAZDA 1E00-34-38X
  • Forma parte de

    Forma parte de
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    FORD Courrier/Courier Courrier/Courier 10/1996 => 09/2002 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Fiesta Fiesta IV 95 08/1995 => 09/1999 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Fiesta Fiesta IV FL99 08/1999 => 03/2002 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Granada Granada 92 01/1992 => 01/1995 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Ka Ka I 09/1996 => 11/2008 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Puma Puma 05/1997 => 12/2001 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Scorpio Scorpio 02/1992 => 10/1994 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD StreetKa StreetKa 11/2002 => 12/2005 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    MAZDA 121 121 (JA/JB) 03/1996 => 01/2002 Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados