Características técnicas

M252.09

Rodamientos de suspensión

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Diámetro exterior 1 107 mm
    Diámetro interior 1 35 mm
    NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Ancho 1 37 mm
    Peso 385 g
    Tipo de rodamiento GEN2.5
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    FORD 1115177 | 4363242 | 4986166
    JAGUAR C2S30556
  • Forma parte de

    Forma parte de
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    FORD Mondeo Mondeo III 2000 (GE) 10/2000 => 05/2003 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Mondeo Mondeo III FL (GE) 06/2003 => 06/2007 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Connect Tourneo Connect TC7 05/2002 => 06/2006 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Connect Transit Connect TC7 05/2002 => 06/2006 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Connect Transit Connect TC7 FL 06/2006 => 10/2013 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FORD Connect Tourneo Connect TC7 FL 06/2006 => 06/2011 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    JAGUAR X-Type X-Type 02/2001 => 02/2008 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    JAGUAR X-Type X-Type FL 03/2008 => 12/2009 Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados