Características técnicas

M253.02

Rodamientos de suspensión

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Diámetro exterior 1 45 mm
    NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Ancho 1 11,8 mm
    Peso 80 g
    Tipo de rodamiento GEN0
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    CHEVROLET 94535236
    DAEWOO 94535236
    OPEL 344518
    VAUXHALL 90374844
  • Forma parte de

    Forma parte de
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    CHEVROLET Lacetti Lacetti (J200) 01/2005 => 12/2012 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    CHEVROLET Nubira Nubira (J200) 01/2005 => 09/2009 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    DAEWOO Nubira Nubira II (J150) 06/1999 => 09/2004 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    DAEWOO Nubira Nubira (J100) 09/1997 => 05/1999 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    DAEWOO Nubira Nubira III (J200) 07/2003 => 07/2005 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    DAEWOO Lacetti Lacetti 10/2003 => 12/2004 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    OPEL Astra Astra F 09/1991 => 02/2001 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VAUXHALL Astramax Astramax 10/1991 => 03/1998 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VAUXHALL Astra Astra MK III 09/1991 => 03/2001 Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados