Características técnicas

M253.05

Rodamientos de suspensión

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Diámetro exterior 1 86 mm
    Diámetro interior 1 62,1 mm
    NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Ancho 1 12 mm
    Peso 116 g
    Tipo de rodamiento GEN2
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    OPEL 344505
    VAUXHALL 90121275
  • Forma parte de

    Forma parte de
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    OPEL Ascona Ascona C 08/1981 => 08/1988 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    OPEL Omega Omega B 02/1994 => 07/2003 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    OPEL Omega Omega A 10/1986 => 02/1994 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    OPEL Senator Senator B 02/1987 => 06/1993 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VAUXHALL Carlton Carlton 11/1986 => 05/1994 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VAUXHALL Cavalier Cavalier 08/1981 => 09/1988 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VAUXHALL Omega Omega 04/1994 => 12/2003 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VAUXHALL Senator Senator B 09/1987 => 08/1993 Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados