Características técnicas

M253.08

Rodamientos de suspensión

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Diámetro exterior 1 12 mm
    Diámetro interior 1 36 mm
    NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Ancho 1 17 mm
    Peso 465 g
    Tipo de rodamiento GEN2.5
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    OPEL 312510
    VAUXHALL 90468618
  • Forma parte de

    Forma parte de
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    OPEL Astra Astra G 02/1998 => 12/2005 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    OPEL Astra Astra Classic II sur base G 01/2005 => 12/2009 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    OPEL Combo Combo sur base Corsa C 10/2001 => 06/2004 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    OPEL Combo Combo Tour sur base Corsa C 04/2002 => 06/2004 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    OPEL Combo Combo FL sur base Corsa C 06/2004 => 10/2011 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    OPEL Combo Combo Tour FL sur base Corsa C 06/2004 => 10/2011 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    OPEL Corsa Corsa C 09/2000 => 08/2003 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    OPEL Corsa Corsa C FL 09/2003 => 07/2006 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    OPEL Vectra Vectra B 10/1995 => 01/1999 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    OPEL Vectra Vectra B 02/1999 => 06/2003 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    OPEL Zafira Zafira A (F75) 01/1999 => 06/2003 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    OPEL Zafira Zafira A FL (F75) 07/2003 => 06/2005 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    OPEL Meriva Meriva A 05/2003 => 07/2010 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VAUXHALL Astra Astra MK IV 02/1998 => 12/2005 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VAUXHALL Combo Combo sur base Corsa C 10/2001 => 06/2004 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VAUXHALL Combo Combo FL sur base Corsa C 06/2004 => 10/2011 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VAUXHALL Combo Combo Tour FL sur base Corsa C 06/2004 => 10/2011 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VAUXHALL Corsa Corsa MKII 09/2000 => 08/2003 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VAUXHALL Corsa Corsa MKII FL 09/2003 => 10/2006 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VAUXHALL Vectra Vectra 10/1995 => 03/2002 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VAUXHALL Meriva Meriva A 05/2003 => 07/2010 Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados