Características técnicas

M253.09

Rodamientos de suspensión

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Diámetro exterior 1 114 mm
    NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Ancho 1 33 mm
    Peso 178 g
    Tipo de rodamiento GEN2
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    FIAT 51755689
    OPEL 344503 | 344625 | 344665
    SAAB 9191181 | 13270705 | 93191295
    VAUXHALL 9191181 | 13270705 | 93191295
  • Forma parte de

    Forma parte de
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    FIAT Croma Croma II (194-294) 06/2005 => 10/2007 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Croma Croma II FL (194-294) 10/2007 => 01/2011 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    OPEL Astra Astra H 03/2004 => 11/2011 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    OPEL Astra Astra Classic III sur base H 01/2009 => 12/2010 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    OPEL Vectra Vectra C 04/2002 => 09/2005 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    OPEL Vectra Vectra C FL 10/2005 => 12/2010 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    OPEL Zafira Zafira B 07/2005 => 07/2008 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    OPEL Zafira Zafira B FL 07/2008 => 12/2011 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    OPEL Zafira Zafira B Family 08/2011 => 11/2014 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    OPEL Signum Signum 06/2003 => 09/2005 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    OPEL Signum Signum FL 10/2005 => 11/2008 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    SAAB 9-3 9-3 FL 09/2002 => 03/2012 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VAUXHALL Astra Astra MK V 03/2004 => 12/2012 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VAUXHALL Vectra Vectra C 04/2002 => 09/2005 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VAUXHALL Vectra Vectra C FL 10/2005 => 02/2009 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VAUXHALL Zafira Zafira II 07/2005 => 02/2009 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VAUXHALL Zafira Zafira II FL 02/2009 => 12/2011 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VAUXHALL Zafira Zafira II FL Classic 08/2011 => 04/2015 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VAUXHALL Signum Signum 06/2003 => 09/2005 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    VAUXHALL Signum Signum FL 10/2005 => 11/2008 Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados