Características técnicas
M254.00
Rodamientos de suspensión

-
Visual
-
Características principales
Diámetro exterior 1 36,6 mm NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 4910/13 + 4915/15 Ancho 1 10,8 mm Peso 60 g Tipo de rodamiento GEN0 -
Equivalencias OE
Marca Referencia OE MG ADU4620 ROVER ADU4620 SEAT SE021156017A VOLVO 3266405 -
Forma parte de
-
Vehículo(s) aftectado(s)
Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición ROVER Maestro Maestro 03/1983 => 01/1995 Delantero IZQUIERDA/DERECHA ROVER Montego Montego 05/1984 => 12/1994 Delantero IZQUIERDA/DERECHA SEAT Ibiza Ibiza I 08/1984 => 02/1993 Delantero IZQUIERDA/DERECHA SEAT Malaga Malaga 05/1985 => 12/1993 Delantero IZQUIERDA/DERECHA SEAT Marbella Marbella 11/1986 => 05/1998 Delantero IZQUIERDA/DERECHA VOLVO 340 340 09/1982 => 07/1991 Delantero IZQUIERDA/DERECHA VOLVO 360 360 09/1982 => 07/1989 Delantero IZQUIERDA/DERECHA