Características técnicas

M254.01

Rodamientos de suspensión

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Diámetro exterior 1 45,3 mm
    Diámetro interior 1 14,15 mm
    NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Ancho 1 13,4 mm
    Peso 65 g
    Tipo de rodamiento GEN0
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    AUDI 1J0412249 | 6R0412249 | 357412249
    CHEVROLET 96535010
    FORD 1102592 | 7201688
    SEAT 1J0412249 | 6R0412249 | 357 412 249 A | 357412249
    SKODA 1J0412249 | 6R0412249 | 357412249
    SMART 4503300051
    VOLKSWAGEN 1J0412249 | 6R0412249 | 357412249
  • Forma parte de

    Forma parte de
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    CHEVROLET Matiz Matiz (M200) 01/2005 => 02/2011 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    CHEVROLET Kalos Kalos (T200) 01/2005 => 05/2008 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    CHEVROLET Aveo Aveo T250/1 01/2005 => 05/2008 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    CHEVROLET Aveo Aveo T250/2 03/2008 => 02/2011 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    CHEVROLET Spark Spark (M200) 05/2005 => 12/2009 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    DAEWOO Kalos Kalos (T200) 09/2002 => 07/2005 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    SMART Fortwo Fortwo MKII 01/2007 => 11/2014 Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados