Características técnicas

M255.12

Rodamientos de suspensión

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Diámetro exterior 1 106 mm
    Diámetro interior 1 62,2 mm
    NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Ancho 1 38,5 mm
    Peso 205 g
    Tipo de rodamiento GEN2
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    RENAULT 543259539R
    SMART 4533210084
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    SMART Fortwo Fortwo MKIII 07/2014 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    SMART Forfour Forfour II 07/2014 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Clio Clio Collection 10/2012 => 12/2014 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Clio Clio IV FL 07/2016 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Twingo Twingo III 09/2014 => 04/2019 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Twingo Twingo III phase 2 04/2019 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Captur Captur 04/2013 => 05/2017 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Captur Captur phase 2 05/2017 => 09/2019 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    RENAULT Zoé Zoé 01/2013 => 09/2019 Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados