Características técnicas

M259.04

Rodamientos de suspensión

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Diámetro exterior 1 70,7 mm
    NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Ancho 1 7 mm
    Peso 90 g
    Tipo de rodamiento GEN1
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    ALFA ROMEO 5032-24 | 4390179
    CITROEN 5032-24 | 5035-39 | 5035-47
    FIAT 4390179 | 1302443080 | 1318573080 | 1355179080
    PEUGEOT 5032-24 | 5035-39 | 5035-47
    TALBOT 5032-24
  • Forma parte de

    Forma parte de
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    ALFA ROMEO AR6 AR6 02/1985 => 12/1989 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    CITROEN C25 C25 série 1 11/1981 => 08/1990 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    CITROEN C25 C25 série 2 09/1990 => 02/1994 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    CITROEN Jumper Jumper III FL 03/2014 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001 Delantero DERECHA
    IZQUIERDA
    IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Ducato Ducato (280) 11/1981 => 05/1985 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Ducato Ducato Nuovo (279-280/2/4) 06/1985 => 06/1990 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Ducato Ducato (243-244-245-247) 01/2002 => 06/2006 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    DERECHA
    IZQUIERDA
    FIAT Ducato Ducato II (250-251) 07/2006 => 11/2011 Delantero DERECHA
    IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Ducato Ducato R90 (290) 07/1990 => 01/1994 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Ducato Ducato (RUS) (243-244-245) 01/2008 => 12/2011 Delantero DERECHA
    IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Ducato Ducato II (250-251) 05/2011 => Delantero DERECHA
    IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Ducato Ducato II (250) 06/2014 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    FIAT Talento Talento (290) 03/1988 => 12/1994 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PEUGEOT J5 J5 série 1 (280) 11/1981 => 08/1990 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PEUGEOT J5 J5 série 2 (290) 09/1990 => 02/1994 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    TALBOT Express Express MKII 07/1990 => 06/1994 Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados