Características técnicas

M259.12

Rodamientos de suspensión

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Diámetro exterior 1 124,92 mm
    Diámetro interior 1 60,60 mm
    NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 4910/13 + 4915/15
    Ancho 1 51 mm
    Peso 300 g
    Tipo de rodamiento GEN2
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    CITROEN 9817592480
    DS 9817592480
    PEUGEOT 9817592480
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a Emplazamiento Posición
    CITROEN Berlingo Berlingo (K9) 06/2018 => Delantero INFERIOR IZQUIERDA/DERECHA
    IZQUIERDA/DERECHA
    CITROEN C4 Picasso C4 Picasso II 05/2013 => 04/2018 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    CITROEN C4 SpaceTourer C4 SpaceTourer 04/2018 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    CITROEN C5 Aircross C5 Aircross (C84) 09/2018 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PEUGEOT Partner Partner (K9) Version VU du Rifter 10/2018 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PEUGEOT 308 308 II (T9) 07/2013 => 04/2017 Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PEUGEOT 308 308 II phase II (T9) 04/2017 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PEUGEOT 3008 3008 II (P84) 07/2016 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PEUGEOT 5008 5008 II (P87) 01/2017 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PEUGEOT 508 508 II (R8) 09/2018 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    PEUGEOT Rifter Rifter (K9) 06/2018 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA
    INFERIOR IZQUIERDA/DERECHA
    DS DS7 DS7 Crossback 11/2017 => Delantero IZQUIERDA/DERECHA

Últimos productos consultados