Características técnicas
MLE71912CVUJ74S
Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión
Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, serie MLE estanca,jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior
Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, serie MLE estanca,jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

-
Visual
-
Características técnicas
d 60 mm D 85 mm B 13 mm d1 68,1 mm d2 66,15 mm D1 78,71 mm D2 80,31 mm a 17 mm Ángulo de contacto α 17 ° rs min 1 mm r1s min 0,3 mm f0 8,64 Clase de precisión P4S Peso 0,19 kg Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 10,3 kN Capacidad de carga estática, C0 8,2 kN Carga límite de fatiga, Cu 0,44 kN Nlim (grasa) 22 000 Tr/min Constante de penetración K 1,01 Nivel de precarga 7 Valor de la precarga 0.05 kN Rigidez axial 51 N/µm Rigidez radial 259 N/µm Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 12,83 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 14,81 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 17,19 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 65,5 mm db min 65,5 mm Da max 79,5 mm Db max 79,5 mm r1a max 0,3 mm ra max 1 mm D6 70 mm -
Coeficientes de cálculo