Características técnicas
MR182620
Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 28,28 mm D 41,28 mm C 31,75 mm rs min 1 mm Dw 4 mm Lw 25,8 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes k 3 mm Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,13 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 40,5 kN C0r 60 kN Nlim (grasa) 9 500 Tr/min Nlim (aceite) 14 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 7,94 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7,01 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8,99 Hz -
Definición de ejes y apoyos
Da max 36,5 mm ras max 1 mm