Características técnicas
MR202816
Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior
Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase, dimensiones en pulgadas
Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase, dimensiones en pulgadas

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 31,75 mm D 44,45 mm C 25,4 mm rs min 1 mm Dw 4 mm Lw 19,8 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes k 3 mm Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,11 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 35 kN C0r 51 kN Nlim (grasa) 8 500 Tr/min Nlim (aceite) 13 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,83 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7,93 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10,01 Hz -
Definición de ejes y apoyos
Da max 39,5 mm ras max 1 mm