ES
 
 

Tratamiento en curso, espere por favor

e-Shop

Conexión

Maletas de montaje en frío

La maleta de montaje NTN-SNR contiene el conjunto de accesorios necesarios para poder efectuar las operaciones de montaje en frio sin dañar los componentes. Se compone de :
- 33 casquillos de impacto (correspondientes a más de 400 dimensiones de rodamientos). Sobre cada casquillo están grabadas las dimensiones correspondientes a los rodamientos según la norma ISO, desde 10 mm hasta 50 mm de diámetro interior y desde 26 hasta 100 mm de diámetro exterior.
- 3 robustos tubos percutores en aluminio sobre los que se fijan los casquillos de impacto.
- 1 martillo anti-rebote para una transmisión máxima de la fuerza aportada.
Designación

TOOL IFT SET 33 / Industry Fitting Tool set

TOOL IFT SET 33 / Industry Fitting Tool