Características técnicas
N.208.EG15
Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

-
Visual
-
Características técnicas
d 40 mm D 80 mm B 18 mm E 71,5 mm F 49,5 mm d1 54 mm rs min 1,1 mm r1s min 1,1 mm Clase de Juego Radial CN Peso (sin anillo HJ) 0,36 kg Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 54,4 kN Capacidad de carga estática, C0 53,8 kN Carga límite de fatiga, Cu 6,6 kN Nref 7 600 Tr/min Nlim 11 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,41 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 5,32 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 5,73 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8,27 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 46,5 mm Da max 73,5 mm Db min 72 mm Dc max 69 mm ra max 1 mm r1a max 1 mm -
Coeficientes de cálculo