Características técnicas
N.213.E.G15
Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

-
Visual
-
Características técnicas
d 65 mm D 120 mm B 23 mm E 108,5 mm F 78,5 mm d1 84,4 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,5 mm Clase de Juego Radial CN Peso (sin anillo HJ) 1,05 kg Marca SNR -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 107 kN Capacidad de carga estática, C0 119 kN Carga límite de fatiga, Cu 14,5 kN Nref 5 000 Tr/min Nlim 6 900 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,42 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,07 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 6,72 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,28 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 73 mm Da max 112 mm Db min 110 mm Dc max 106 mm ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Coeficientes de cálculo