Características técnicas
N1018C2NAP5
Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

-
Visual
-
Características técnicas
d 90 mm D 140 mm B 24 mm E 127 mm F 103 mm d1 107,8 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,1 mm Clase de Juego Radial C2 Peso (sin anillo HJ) 1,33 kg Marca NTN -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 90 kN Capacidad de carga estática, C0 90 kN Carga límite de fatiga, Cu 10,5 kN Nlim (aceite) 5 900 Tr/min Nlim (grasa) 5 100 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -40 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C -
Definición de ejes y apoyos
da min 98 mm Da max 133,5 mm Db min 129 mm Dc max 124 mm ra max 1,5 mm r1a max 1 mm -
Coeficientes de cálculo