Características técnicas
N204ET2X
Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

-
Visual
-
Características técnicas
d 20 mm D 47 mm B 14 mm E 41,5 mm F 26,5 mm d1 29,5 mm rs min 1 mm r1s min 0,6 mm Clase de Juego Radial CN Peso (sin anillo HJ) 0,11 kg Marca NTN -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 25,7 kN Capacidad de carga estática, C0 22,6 kN Carga límite de fatiga, Cu 2,75 kN Nlim (aceite) 18 000 Tr/min Nlim (grasa) 15 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,39 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 4,31 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 4,29 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 6,71 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 25 mm Da max 43 mm Db min 42 mm Dc max 39 mm ra max 1 mm r1a max 0,6 mm -
Coeficientes de cálculo