Características técnicas
N205ET2X
Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

-
Visual
-
Características técnicas
d 25 mm D 52 mm B 15 mm E 46,5 mm F 31,5 mm d1 34,5 mm rs min 1 mm r1s min 0,6 mm Clase de Juego Radial CN Peso (sin anillo HJ) 0,14 kg Marca NTN -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 29,3 kN Capacidad de carga estática, C0 27,7 kN Carga límite de fatiga, Cu 3,4 kN Nlim (aceite) 15 000 Tr/min Nlim (grasa) 13 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,4 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 5,01 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 5,25 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7,75 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 30 mm Da max 48 mm Db min 47 mm Dc max 44 mm ra max 1 mm r1a max 0,6 mm -
Coeficientes de cálculo