Características técnicas
N207ET2X
Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

-
Visual
-
Características técnicas
d 35 mm D 72 mm B 17 mm E 64 mm F 44 mm d1 48 mm rs min 1,1 mm r1s min 0,6 mm Clase de Juego Radial CN Peso (sin anillo HJ) 0,29 kg Marca NTN -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 50,5 kN Capacidad de carga estática, C0 50 kN Carga límite de fatiga, Cu 6,1 kN Nlim (aceite) 11 000 Tr/min Nlim (grasa) 9 500 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,41 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 5,22 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 5,7 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8,3 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 41,5 mm Da max 68 mm Db min 65 mm Dc max 62 mm ra max 1 mm r1a max 0,6 mm -
Coeficientes de cálculo