Características técnicas
N208C3
Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de chapa
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de chapa

-
Visual
-
Características técnicas
d 40 mm D 80 mm B 18 mm E 70 mm F 50 mm d1 54,2 mm rs min 1,1 mm r1s min 1,1 mm Clase de Juego Radial C3 Peso (sin anillo HJ) 0,37 kg Marca NTN -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 43,5 kN Capacidad de carga estática, C0 43 kN Carga límite de fatiga, Cu 5,2 kN Nlim (aceite) 11 000 Tr/min Nlim (grasa) 9 400 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -40 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,42 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 5,83 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 5,42 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 7,58 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 46,5 mm Da max 73,5 mm Db min 71 mm Dc max 68 mm ra max 1 mm r1a max 1 mm -
Coeficientes de cálculo