Características técnicas
N209ET2XC3
Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

-
Visual
-
Características técnicas
d 45 mm D 85 mm B 19 mm E 76,5 mm F 54,5 mm d1 58,9 mm rs min 1,1 mm r1s min 1,1 mm Clase de Juego Radial C3 Peso (sin anillo HJ) 0,5 kg Marca NTN -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 63 kN Capacidad de carga estática, C0 66,5 kN Carga límite de fatiga, Cu 8,1 kN Nlim (aceite) 9 000 Tr/min Nlim (grasa) 7 600 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,42 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 5,79 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 6,24 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8,76 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 51,5 mm Da max 78,5 mm Db min 77 mm Dc max 74 mm ra max 1 mm r1a max 1 mm -
Coeficientes de cálculo