Características técnicas

NA0-30X45X26ZW

Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, con anillo interior

  • Visual

  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 30 mm
    D 45 mm
    C 26 mm
    F 35 mm
    E 40 mm
    rs min 0,3 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 9,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes
    k 2,5 mm
    Agujero de lubricación en el anillo interior Non/No
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,16 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 26,1 kN
    C0r 50 kN
    Nlim (grasa) 7 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 11 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,47 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 14,93 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 12,13 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 13,87 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 32 mm
    db 39,4 mm
    Da max 43 mm
    Db 35,6 mm
    ras max 0,3 mm

Últimos productos consultados