Características técnicas

NA0-35X50X17

Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, con anillo interior

Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, con anillo interior

Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, con anillo interior
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 33 mm
    D 50 mm
    C 17 mm
    F 40 mm
    E 45 mm
    rs min 0,3 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 13,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Agujero de lubricación en el anillo interior Non/No
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,11 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 21,8 kN
    C0r 41,5 kN
    Nlim (grasa) 6 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 10 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,47 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 16,94 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 14,12 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 15,88 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 37 mm
    db 44,4 mm
    Da max 48 mm
    Db 40,6 mm
    ras max 0,3 mm

Últimos productos consultados