Características técnicas

NA0-50X68X20

Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, con anillo interior

Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, con anillo interior

Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, con anillo interior
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 45 mm
    D 68 mm
    C 20 mm
    F 55 mm
    E 60 mm
    rs min 0,6 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 15,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Agujero de lubricación en el anillo interior Non/No
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,23 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 28,8 kN
    C0r 66,5 kN
    Nlim (grasa) 4 800 Tr/min
    Nlim (aceite) 7 500 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,48 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 22,96 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 19,61 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 21,39 Hz
  • Definición de ejes y apoyos

    Definición de ejes y apoyos
    da min 54 mm
    db 59,4 mm
    Da max 64 mm
    Db 55,8 mm
    ras max 0,6 mm

Últimos productos consultados