Características técnicas
NA22/6XLL/3AS
Rodillo de leva con anillo interior

-
Visual
-
Características técnicas
d 6 mm D 19 mm C 11,8 mm F 10 mm B 12 mm e 16 mm rs min 0,3 mm Rodamiento con / sin jaula Avec Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,02 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 4,55 kN C0r 4,25 kN Charge de la piste cylindrique de galet 4,4 kN Nlim (grasa) 10 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 100 °C