Características técnicas

NA2200XLL/3AS

Rodillo de leva con anillo interior

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 10 mm
    D 30 mm
    C 13,8 mm
    F 14 mm
    B 14 mm
    e 20 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    rs min 0,3 mm
    Rodamiento con / sin jaula Avec
    Clase de Juego Radial CN
    Clase de precisión P0
    Peso 0,06 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 7,55 kN
    C0r 9 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 7,55 kN
    Nlim (grasa) 10 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 100 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 7,88 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9 Hz

Últimos productos consultados