Características técnicas
NA2201LL/3AS
Rodillo de leva con anillo interior

-
Visual
-
Características técnicas
d 12 mm D 32 mm C 13,8 mm F 16 mm B 14 mm e 22 mm R 500 mm Dw 2 mm Lw 7,3 mm rs min 0,3 mm Rodamiento con / sin jaula Avec Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,07 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 8,1 kN C0r 10,3 kN Charge de la piste sphérique de galet 2,86 kN Nlim (grasa) 9 500 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 100 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,89 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10 Hz