Características técnicas
NA4822
Rodamiento de agujas, anillo macizo, con anillo interior
Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales
Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales

-
Visual
-
Características técnicas
d 110 mm D 140 mm C 30 mm F 120 mm rs min 1 mm s max 0,8 mm Dw 6 mm Lw 24 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes k 3,5 mm Agujero de lubricación en el anillo interior Non/No Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 1,11 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 93,5 kN C0r 210 kN Nlim (grasa) 2 200 Tr/min Nlim (aceite) 3 300 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,48 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 20,95 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 18,1 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 19,9 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 115 mm Da max 135 mm ras max 1 mm